Identifikation af stregkoder sikrer transparens i montageprocessen

1D-stregkodescanneren CLV620 identificerer automatisk og pålideligt de anvendte elementgrupper i indføringen til montagestationen. Den kompakte ultralydssensor UC4 genererer f.eks. et pålideligt triggersignal i forbindelse med printplader.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Lille, præcis, ultralyd
    • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
    • Ultralydsteknologi i et lille hus
    • Detektion, måling og positionering med ultralydsteknologi
    • Varianter med digital udgang PNP/NPN, analog udgang eller modtakts-udgang med IO-Link
    • Teach-in-knap
    • Præcis baggrundsafblænding
    • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
    Kraftig scanner - fleksibel anvendelse
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Ekstra Ethernet-gateway ikke nødvendig (ved tilslutningsmåde “Ethernet”)
    • SMART620-koderekonstruktion
    • Meget fleksibel sorterings- og filtreringsfunktioner
    • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
    • Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
    • Lille byggeform
    • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 69K (typeafhængig)

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere