Hastighedsovervågning med inkremental-encodere ved rulletrapper

Inkremental-encodere DBS60 Core overvåger rulletrappens bevægelse og kontrollerer hastigheden. De forskellige flange- og akseludførelser såvel som de universelle kabeltilslutninger byder på mange forskellige indbygningsmuligheder for sensorerne.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Robust, alsidig inkremental-encoder til industrielle applikationer
    • Face mount flange og servo flange med forskellige hulmønstre
    • Hulaksler med en diameter på op til 5/8 tommer, kan fås isoleret; klemning foran og bagpå
    • Husdiameter 58 mm, kompakt dybde
    • Op til 10.000 pulser
    • Ledningstilslutning, stik M12 og M23 radial
    • TTL/HTL og TTL interfaces med spændingsområde 4,5 V DC ... 30 V DC
    MultiFit inkremental-encoderen
    • Universal ledningstilslutning
    • Udførelser med hulaksel eller face mount flange med akse ud
    • Face mount flange med 6 montagehulsbilleder og servonot
    • Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
    • Mulighed for pulser fra 10 til 2.500
    • Temperaturområde: –20 °C ... +85 °C
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP65