Jævn acceleration og deceleration af elevatorstolen

Motor-feedbacksystemerne SRS/SRM50 positionerer elevatorstolen særdeles præcist ved maksimal reproducerbarhed. Desuden understøtter de optimalt den jævne acceleration og deceleration af elevatorstolen, idet HIPERFACE®-interfacet sikrer hurtig datatransmission.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Højopløsnings-motor-feedbacksystem
    • Motor-feedbacksystem til det øverste ydelsesområde
    • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
    • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
    • HIPERFACE®-interface: Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
    • Stikaksel eller konusaksel med forskellige momentstøtter
    • Indbygnings-, påbygnings- eller stand-alone-udførelse
    • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SRS50S/SRM50S...)
    • Opfylder RoHS
    Robust, alsidig inkremental-encoder til industrielle applikationer
    • Face mount flange og servo flange med forskellige hulmønstre
    • Hulaksler med en diameter på op til 5/8 tommer, kan fås isoleret; klemning foran og bagpå
    • Husdiameter 58 mm, kompakt dybde
    • Op til 10.000 pulser
    • Ledningstilslutning, stik M12 og M23 radial
    • TTL/HTL og TTL interfaces med spændingsområde 4,5 V DC ... 30 V DC
    Højopløsnings-motor-feedbacksystem i hulakseludførelse
    • HIPERFACE®-motor-feedbacksystem i singleturn- og multiturn-udførelse, kompatibelt med de globalt førende drevsystemer
    • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
    • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
    • Mekanisk fleksibilitet som følge af forskellige påsætnings- og gennemstikshulakseldiametre (8 til 15 mm diameter), leveres med forskellige momentstøtter
    • Beskyttelsesklasse IP65
    • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SFS60S/SFM60S...)