Dørpanelgenkendelse ved automatiske skydedøre

Induktive IQB-sensorer kan indbygges i dørdrevet på lille plads takket være det kompakte design og detekterer pålideligt dørpanelet i slutpositionerne. Stor udløsenøjagtighed og bestandighed over for stød og vibrationer sikrer lang levetid.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Pålidelige helmetalsensorer til brug i krævende applikationer
    • Byggeformer: M8 til M30
    • Større tasteafstande: 2 mm til 40 mm
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
    • Temperaturområde: –25 °C til +85 °C
    • Der kan vælges mellem et pålideligt eller et fødevareegnet hus, fremstillet udelukkende af rustfrit stål
    • IO-Link og visuel justeringshjælp
    • Modstandsdygtig over for olier, køle-/smøremidler og rengøringsmidler
    Magnetiske afstandssensorer i metrisk hus
    • Byggeformer: M8 til M18
    • Tasteafstande: Op til 120 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
    • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
    • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
    • Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved
    Den økonomiske standard til brug i industrien
    • Byggeformer: M8 til M30
    • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
    • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
    Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser
    • Byggeformer: M8 til M30
    • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
    • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
    • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
    • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
    • Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug
    Små kasseformede designs til brug i industrien
    • Byggeformer: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 8 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68
    • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
    • Robust VISTAL®-hus
    • Lille byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning