Berøringsløs adgangskontrol

Adgangsrettigheder skal administreres fleksibelt. En RFID-skrive-/læseenhed læser adgangsberettigede personers transpondere og giver dem adgang. På grund af sensorens store rækkevidde genkendes personer tidligt, og dørene åbner sig berøringsløst.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    UHF til korte læserækkevidder
    • Antenne og databehandling integreret i sensoren
    • Læserækkevidde på op til 2 m
    • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
    • Fremragende antenneegenskaber
    • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
    • Kompatibel med SICK-AppSpace
    • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
    Enkel integrering - inklusive intelligens
    • Antenne og databehandling integreret i sensoren
    • Læserækkevidde på op til 10 m
    • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
    • Op til 4 eksterne antenner
    • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
    • Kompatibel med SICK-AppSpace
    • Pålidelig opbygning i henhold til IP67