3D-LiDAR-sensorer til persontælling ved døre

3D-LiDAR-sensorer MRS1000A PeopleCounter med den indbyggede SensorApp PeopleCounter tæller personer, når de træder ind i eller forlader en bygning – uden at der optages fotos og uden anvendelse af persondata. På den måde kan man ikke bare overholde hygiejnebestemmelserne, men også retningslinjerne for databeskyttelse. Mens en enkelt sensor kan være nok til små forretninger, der kun har en enkelt dør, kan man med en kombination af flere sensorer også etablere persontælling i større bygninger med flere ind- og udgange. Heriblandt f.eks. indkøbscentre, lufthavne og messehaller. MRS1000A PeopleCounter gemmer det pågældende antal personer og analyserer til tilsvarende data direkte i enheden. Ved hjælp af det aktuelle antal personer i rummet kan man så også kontrollere rummets maksimale kapacitet og vise den via et lyskurvsystem eller på et display. Sensoren gemmer personantallene i en statistik over de seneste 30 dage; på basis heraf kan de driftsansvarlige for bygningerne også på et senere tidspunkt se rummets kapacitet fordelt over en dag.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Anonym og pålidelig persontælling
    • Præcis visning af måledata via telegrammer og digitale udgange
    • Intuitiv brugerflade til visning og konfiguration af applikationen
    • Stor åbningsvinkel og MRS1000’s fire positioner
    • Konturregistrering skulder-hoved-skulder
    • Forprogrammeret, applikationsspecifik app, baseret på en 3D-LiDAR-sensor