Sikker overvågning af presser

En sikkerhedsencoder AFS/AFM60S Pro og en sikkerhedsstyring Flexi Soft med Drive Monitor MOC1 sørger for sikker overvågning af presser. Desuden kan man med disse enheder nemt realisere forskellige pressesituationer, f.eks. taktkørsel, muting af et lysgitter, automatisk indstilling af et elektronisk omkobling af metaltænder og slaglængde. Der er ikke behov for ressourcekrævende justering.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
    • NFC-diagnose og smartphone-app
    • Diagnose og automation via IO-Link
    • Objektmønsterdetektion med Smart Box Detection
    • 2-signals-muting
    • Intelligent bagsidebeskyttelse
    • Konfiguration af alle funktioner uden software
    • Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
    • Forskellige tæthedsgrader/kapslinger samt varianter til eksplosionsfarlig atmosfære
    Sikker overvågning af bevægelser ved mobile og stationære applikationer
    • Safe-Motion-Monitoring-modul til sikker drevovervågning
    • Drevsikkerhedsfunktioner som for SS1, SS2 og SLS
    • Variant med sikkert begrænset position (SLP) og Safe Cam (SCA)
    • Encoderinterfaces: HTL, TTL, Sin/Cos-interface, SSI, HIPERFACE®
    • Intuitiv konfigurationssoftware med certificerede funktionsblokke
    Sikker, nem, fleksibel: Encodere til sikker positionering
    • Certificeret op til SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
    • Single- eller multiturn-encodere med SSI- og Sin/Cos-interface
    • Programmerbar, integreret fejldatabase
    • Encodere med massiv aksel eller hulaksel, montage med pasfjeder
    • Kabeltilslutning, M23- eller M12-stik
    • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C