Grænseværdimåling i lagertanke

Grænseværdimålinger i lagertanke sørger f.eks. for, at sikring mod overfyldning, tommelding eller tørløbsbeskyttelsen i pumper fungerer. Her er vibrationsafbryderen LFV200 det helt rigtige valg. Den arbejder uden slid og service og kan nemt anvendes i væsker af enhver art. I hygiejneudførelsen er husets overflade af en særlig god kvalitet og forsynet med aseptiske procestilslutninger.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den intelligente grænsesensor til stort set alle væsker
    • Idriftsættelse uden fyldning af beholder og mediekalibrering
    • Ufølsom over for vedhæftende materialer
    • Procestemperatur på op til 150 °C
    • Fås i to elektronikvarianter og IO-Link
    • Rørforlængelse på op til 1.200 mm
    • Hygiejneudførelser med poleret overflade, CIP- og SIP-kompatible
    • Hus af rustfrit stål 316L
    • Meget stor gentagelsesnøjagtighed

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere