Temperaturmåling i frem- og returløbet i et CIP-anlæg

Før CIP-medierne kommer ud af beholderne og ind i anlægget, skal forskellige procestrin gennemføres. Først opvarmer en varmeveksler rengøringsmediet til den korrekte temperatur. Som kontrol registreres den første temperaturmåling i fremløbet, og der foretages en ny måling i returløbet. Denne måleopgave varetages af TBT-temperatursensoren. Den er også nem at indbygge på steder, hvor der kun er lidt plads.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den gennemprøvede temperaturmåling
    • Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
    • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
    • Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
    • Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder
    • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
    • Ledningssamling M16 x 1,5