Overvågning af tage og indvendige rum

2D-LiDAR-sensorer overvåger effektivt tage med kupler eller tagvinduer, både inde- og udefra. Uautoriseret adgang forhindres, hvilket giver øget sikkerhed.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Effektiv laserscanner med stor rækkevidde til udendørs anvendelse
    • Stor rækkevidde, også på mørke overflader
    • Stor vinkelopløsning på op til 0,0625 grader
    • Særdeles ufølsom over for solstråler
    • Synkron overvågning af op til seks forskellige felter
    • Laserspots med lille diameter, også ved store afstande
    Pålidelig og præcis, også ved store afstande
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor til måleområder på op til 80 m
    • Fremragende performance takket være multi-ekko-teknologien - også ved dårlige vejrforhold
    • Kompakt hus i tæthedsgrad/kapsling IP 67 med indbygget opvarmning i outdoor-enheder
    • Lille effektforbrug
    • Hurtig signalbehandling
    • Flere ind- og udgange
    • Mulighed for synkronisering af flere sensorer