Registrering af båndhastigheden

Den båndhastighed, som brændstoffer og råmaterialer transporteres hen til lagerpladsen eller til videre forarbejdning med, er af stor betydning for styringen af materialeflowet. Den inkrementale encoder DFS60 detekterer et transportbånds hastighed og bevægelsesretning uafhængigt af, om den er monteret på en drev- eller venderulle. Især i forbindelse med overvågning af ender uden drev får man en pålidelig tilbagemelding om transportanlæggets korrekte funktion. Encoderen kan enten konfigureres via en PC eller et selvstændigt programmeringstool. Dermed er programmeringen af DFS60 meget fleksibel i forbindelse med alle industriens krav.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
    • Kompakt dybde
    • Høj opløsning på op til 16 bit
    • Programmerbart efter eget valg: Udgangsspænding, nulpulsposition, nulpulsbredde, pulstal og tælleretning
    • Tilslutning: Ledningstilslutning radial eller aksial, stik M23 eller M12, aksial eller radial.
    • Elektriske interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
    • Mekaniske interfaces: Klem- eller servo flange, hulaksel eller gennemgående hulaksel
    • Remote-zero-set muligt