Detektion af slitage på transportbåndsklemmer

Med transportbåndsklemmer kan man hurtigt og stabilt koble transportbånd til bulkmaterialer sammen. På grund af de store krav til lange transportbånd med høj spænding kan slitage i området med klemmerne resultere i, at transportbåndet standser, og medføre tab på grund af driftsafbrydelser. Den manuelle kontrol for slitage omkring klemmerne er besværlig og tidskrævende og forudsætter, at båndet står stille. Det er en dyr proces, der indebærer risiko for menneskelige fejl. Ved hjælp af den pålidelige induktive sensor IQ40 til udløsning af en 2D-vision-sensor Inspector PIM60 kan kontrollen foretages automatisk direkte på det kørende bånd ved hastigheder på over 6 m/sek. Inspector PIM60 udløser en alarm, når der opstår tegn på slitage. Sensoren kan uploade kontrolbilleder til arkivering af data på en FTP-server.