Kontrol af resterende folie

Rettidig udskiftning af folien er nødvendig for at sikre kontinuerlig drift og minimere tiden med driftsafbrydelser. Under afviklingen af folien måler ultralydssensoren UM18 materialets højde på tromlen. På den måde registreres det på forhånd, når en tromle vil være tom og skal udskiftes.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Nem indstilling, perfekt genkendelse
    • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
    • Rækkevidder på op til 1.300 mm
    • Korte M18-huse af metal eller plast med længder fra og med 42 mm
    • Lige eller vinklet byggeform
    • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
    • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link