Længdekontrol af deflektorer med Smart Sensors

Smart Sensors genererer og modtager mere end klassiske detekteringssignaler og målestørrelser. Takket være Smart Task A72 leverer en Smart Sensor i produktfamilien W4 et målelængderesultat ved hjælp af intern beregning af et encodersignal (f.eks. DBS36) med et eget detektionssignal. På den måde kan det kontrolleres intelligent og billigt, om alle deflektorfaner er til stede samt deres referencelængde.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Laserpræcision til meget små og gennemsigtige objekter
    • Præcis laserlysplet, laserklasse 1
    • Omskiftning mellem detektering af gennemsigtige og ikke-gennemsigtige objekter pr. teach-in-tast
    • Detekteringsafstande fra 25 mm til 60 m
    • Nyeste SICK-specifikke ASIC- og laserteknologi med ekstra sende-LED for fremragende baggrundsafblænding og ufølsomhed for fremmedlys
    • Indstilling valgfrit via teach-in-tast, potentiometer, ledning eller IO-Link
    MultiFit inkremental-encoderen
    • Universal ledningstilslutning
    • Udførelser med hulaksel eller face mount flange med akse ud
    • Face mount flange med 6 montagehulsbilleder og servonot
    • Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
    • Mulighed for pulser fra 10 til 2.500
    • Temperaturområde: –20 °C ... +85 °C
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP65