Registrering af dobbelte lag ved stabling af battericeller

Stablingen af elektrode- og separatormembraner er særdeles vigtig for fremstillingen af battericeller. Hvis der optages flere identiske membraner samtidigt på grund af vedhæftning, betyder det en fejlbehæftet celle. Den induktive MultiTask-sensor IDF detekterer pålideligt elektroder, der klæber sammen, og minimerer dermed mængden af kasserede varer.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Enkel og sikker registrering af dobbelte folielag
    • Byggeformer: M8 og M12
    • Registrering af metalliserede dobbelte folielag
    • Elektrisk udførelse: DC, 4-leder
    • Temperaturområde: −25 °C ... +70 °C
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
    • Detektion, der er uafhængig af griberpositionen
    • Teach-in via ledning eller IO-Link