Lineær positionering i den elektroniske overhead-conveyor
Med den lineære OLM200 målesensor er det muligt at positionsbestemme de enkelte nedhæng helt præcist og fejlfrit. Nedhængets position beregnes med en hastighed på op til 10 m i sekundet ud fra referencestregkodelinjen. Det komplette fravær af bevægelige dele og et pålideligt metalhus øger sensorens kapacitet og levetid. En mangfoldighed af varianter til forskellige feltbusser som f.eks. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI og RS-485 står til rådighed.