Robotstyring med 2D-LiDAR-sensor

Gantry-robotten griber fat i de motorblokke, der ankommer på rulletransportøren, og sætter dem af i reolen. Motorblokkenes skinnende og til dels kantede overflader måles med 2D-LiDAR-sensoren LMS4000. På basis af disse data beregner robotstyringen den position, hvor den skal gribe fat i motorblokken.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Lasermåling uden kompromiser – præcis, hurtig og pålidelig
    • Præcis måling, også ved meget mørke og skinnende objekter
    • Fin vinkelopløsning sikrer stor målepunkttæthed
    • Højhastighedsmåling ved 600 Hz og hurtig datatransmission med Gigabit-Ethernet
    • Synkronisering af enheder uden gensidig påvirkning
    • Industriegnede M12-tilslutninger

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere