Tilbehør
Fastgørelsesteknik

BEF-MR006020R
2055222
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeAndet montagetilbehør
      TilbehørsfamilieMålehjul og målehjulsystemer
      BeskrivelseMålehjul af aluminium med O-ring (NBR70) til massiv aksel 6 mm, omkreds 200 mm
      Omkreds200 mm
      Borehulsdiameter6 mm
      OverfladeO-ring NBR70
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.021160104
      eCl@ss 5.1.421160104
      eCl@ss 6.021160104
      eCl@ss 6.221160104
      eCl@ss 7.021160104
      eCl@ss 8.021160104
      eCl@ss 8.121160104
      eCl@ss 9.021160104
      eCl@ss 10.021160104
      eCl@ss 11.021160104
      eCl@ss 12.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Tekniske tegninger

    BEF-MR006020R
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt