Tilbehør
Fastgørelsesteknik
BEF-KHZTS100MPA
2086758
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Tilbehørsgruppe | Holdere til cylindersensorer |
Tilbehørsfamilie | Til SMC-cylinder CP96 |
Materiale | Rustfrit stål V2A |
Dimensioner (B x H x L) | 10 mm x 12,9 mm x 14,8 mm |
Beskrivelse | Sensoradapter CP96-100 |
Kan anvendes til | MPA-107 mm ... 251 mm (måleområde sensor), 2 (anbefalet antal vinkler) MPA-287 mm ... 431 mm (måleområde sensor), 3 (anbefalet antal vinkler) MPA-467 mm ... 647 mm (måleområde sensor), 4 (anbefalet antal vinkler) MPA-683 mm ... 791 mm (måleområde sensor), 5 (anbefalet antal vinkler) MPA-827 mm ... 1.007 mm (måleområde sensor), 6 (anbefalet antal vinkler) |
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniske tegninger
Måltegning
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.