Tilbehør
Fastgørelsesteknik

BEF-KHZPZ1MPA
2065578
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeHoldere til cylindersensorer
      TilbehørsfamilieTil profil- og trækstangscylindere
      MaterialeAluminiumslegering (adapter), Rustfrit stål V2A (fastgørelsesvinkel/fikseringsskrue)
      BeskrivelseTil trækstangscylinder (diameter trækstang maks. 18 mm)
      Kan anvendes til

      MPA-107 mm ... 251 mm (måleområde sensor), 2 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-287 mm ... 431 mm (måleområde sensor), 3 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-467 mm ... 647 mm (måleområde sensor), 4 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-683 mm ... 791 mm (måleområde sensor), 5 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-827 mm ... 1.007 mm (måleområde sensor), 6 (anbefalet antal vinkler)

    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniske tegninger

    BEF-KHZPZ1MPA
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt