Tilbehør
Fastgørelsesteknik

BEF-KHZPF125MPA
2086750
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeHoldere til cylindersensorer
      TilbehørsfamilieTil Festo-cylinder DSBC
      MaterialeRustfrit stål V2A
      Dimensioner (B x H x L)10 mm x 22,5 mm x 63,7 mm
      BeskrivelseSensoradapter DSBC-125
      Kan anvendes til

      MPA-107 mm ... 251 mm (måleområde sensor), 2 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-287 mm ... 431 mm (måleområde sensor), 3 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-467 mm ... 647 mm (måleområde sensor), 4 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-683 mm ... 791 mm (måleområde sensor), 5 (anbefalet antal vinkler)

      MPA-827 mm ... 1.007 mm (måleområde sensor), 6 (anbefalet antal vinkler)

    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024

    Tekniske tegninger

    BEF-KHZPF125MPA
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt