Tilbehør
Fastgørelsesteknik
BEF-KHZ-RT-25
2077678
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tolddata
-
Tekniske data
Tilbehørsgruppe | Holdere til cylindersensorer |
Tilbehørsfamilie | Til rundcylindere |
Egnet til | T-not |
Materiale | Plast, Aluminium |
Pakningsenhed | 1 stk. |
Dimensioner (B x H x L) | 35,7 m |
Beskrivelse | Fastgørelsesholder på rund cylinder med stempeldiameter 25 mm, omgivelsestemperatur fra 0 °C til 50 °C |
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniske tegninger
Måltegning
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.