Tilbehør
Fastgørelsesteknik

BEF-KHZ-RT-12
2077681
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeHoldere til cylindersensorer
      TilbehørsfamilieTil rundcylindere
      Egnet tilT-not
      MaterialePlast, Aluminium
      Pakningsenhed1 stk.
      Dimensioner (B x H x L)22,4 m
      BeskrivelseFastgørelsesholder på rund cylinder med stempeldiameter 12 mm, omgivelsestemperatur fra 0 °C til +50 °C
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniske tegninger

    BEF-KHZ-RT-12
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt