Tilbehør Fastgørelsesteknik
Type: BEF-KHZ-CT23
Varenr.:
2074119
Produktdatablad
Dansk
Cesky
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japansk
한국어 – Koreansk
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – Russisk
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiér forkortet link
Tekniske data
Downloads
Tolddata
Tekniske data
Tilbehørsgruppe Holdere til cylindersensorer Tilbehørsfamilie Til SMC-cylinder med C-not Materiale Aluminium Dimensioner (B x H x L) 23 mm Beskrivelse Kun til brug sammen med MPS med typebetegnelsen MPS-032TH! Fastgørelsesholder med T-not til montage af MPS-specialvariant på SMC-cylindere med C-not. Der anbefales mindst 2 adaptere pr. MPS.
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27279202 ECl@ss 5.1.4 27279202 ECl@ss 6.0 27279202 ECl@ss 6.2 27279202 ECl@ss 7.0 27279202 ECl@ss 8.0 27279202 ECl@ss 8.1 27279202 ECl@ss 9.0 27273701 ECl@ss 10.0 27273701 ECl@ss 11.0 27273701 ECl@ss 12.0 27273701 ETIM 5.0 EC002024 ETIM 6.0 EC002024 ETIM 7.0 EC002024 ETIM 8.0 EC002024 UNSPSC 16.0901 32131023
Tekniske tegninger
Måltegning
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.