Tilbehør
Fastgørelsesteknik

BEF-2SMJEPKU2
2121685
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsgruppeKlemme- og justeringsbeslag
      TilbehørsfamilieJusteringsbeslag
      MaterialePlast
      Pakningsenhed2 stk.
      BeskrivelseSwivel-Mount-beslag til 1 enhed (f.eks. sender eller modtager), kan justeres 360°, består af Swivel-Mount-port og Swivel-Mount-adapter, inklusive M5-skrue
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniske tegninger

    BEF-2SMJEPKU2
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt