Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG30S-0570A10501
1217859
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelsePrime - Standard functionality
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)34 mm 1)
      Stråleafstand30 mm
      Antal stråler20
      Overvågningshøjde570 mm
      Software features (default)
      QA1Højdemåling (første stråle)/FBB
      QA2Højdemåling (sidste stråle)/LBB
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
      Strømforbrug sender56 mA 2)
      Strømforbrug modtager124 mA 2)
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
      Vægt1,449 kg
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
      Reaktionstid6,1 ms
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
      Analog udgang (strøm)4 mA ... 20 mA
      Analog udgangQA1, QA2
      Antal2
      TypeStrømudgang
      Strøm4 mA ... 20 mA
      Digital udgangQ1
      Antal1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 12.000 lx 1)

      Indirekte: 50.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG30S-0570A10501
    måltegning
    MLG30S-0570A10501
    Justeringsmuligheder
    MLG30S-0570A10501
    Tilslutningsmåde og -diagram Stik M12, 5-polet, analoge udgange QA
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt