Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG30A-1770I10501
1219295
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelsePro - Advanced functionality
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)30 mm, 34 mm 1) 2) 3)
      Stråleafstand30 mm
      SynkroniseringsmådeLedning
      Antal stråler60
      Overvågningshøjde1.770 mm
      Software features (default)
      Interface RS-485Systemstatus, virtuelle udgange, antal afbrudte stråler, højdemåling (sidste stråle)/LBB, højdemåling (første stråle)/FBB, udvendigt mål, indvendigt mål
      Transmissionshastighed RS-4859,6 kbit/s
      Q1Tilstedeværelseskontrol
      Q2 / INTeach-indgang
      TeachStandard-modus
      Driftsmåde
      Standard
      Transparent
      Modstandsdygtig over for støv og sollys
      Funktion
      Krydsstråle
      Stråleafblænding
      Highspeed Scan
      Stor målenøjagtighed
      Applikationer
      TransistorudgangObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Zonedefinition
      DatagrænsefladeObjektdetektion
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      Indeholdt i leveringen

      1 × sender

      1 × modtager

      4/6 × QuickFix-beslag (fra 2 m overvågningshøjde 6 QuickFix-holdere)

      1 × Quickstart-vejledning

      • 1) MDO, mindst detekterbare objekt ved høj målenøjagtighed.
      • 2) MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-målenøjagtighed.
      • 3) Afhængigt af stråleafstand uden krydsstråleindstilling.
    • Mekanik/elektricitet
      LyskildeLED, Infrarødt lys
      Bølgelængde850 nm
      Forsyningsspænding UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Strømforbrug sender58 mA 2)
      Strømforbrug modtager132 mA 2)
      Rippel< 5 Vss
      Udgangsstrøm Imax.100 mA
      Udgangsbelastning, kapacitiv100 nF
      Udgangsbelastning, induktiv1 H
      Initialiseringstid< 1 s
      TransistorudgangModtakt: PNP/NPN
      Tilslutningsmåde

      M12 stik, 5-polet, 0,22 m

      Stik M12, 8-polet, 0,27 m

      Hunstik M12, 4-polet, D-kodet, 0,19 m

      Husets materialeAluminium
      VisningLED
      KapslingsklasseIP65, IP67
      3)
      Beskyttelseskredsløb

      Polsikrede UV-tilslutninger

      Udgang Q er kortslutningssikret

      Støjimpulsundertrykkelse

      BeskyttelsesklasseIII
      Vægt3,849 kg
      ForrudePMMA
      OptionIngen
      UL-file-nr.NRKH.E181493
      • 1) Uden belastning.
      • 2) , Uden belastning ved 24 V.
      • 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
    • Ydelse
      Maksimal rækkevidde7 m 1)
      Minimal rækkevidde≥ 0 m
      Driftsområde5 m
      Reaktionstid5,9 ms 2)
      • 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
      • 2) Uden high speed.
    • Kommunikationsinterface
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Transmissionshastighed230,4 kbit/s (COM3)
      Maks. kabellængde20 m
      Cyklustid2,3 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800068
      DeviceID DEC8388712
      Procesdatalængde32 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Seriel✔ , RS-485
      Transmissionshastighed1.2 kbit/s …921.6 kbit/s
      Indgange/udgangeRS-485 + 2 x Q (IO-Link)
      Digital udgangQ1, Q2
      Antal2
      Digital indgangIn1
      Antal1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 150.000 lx 1)

      Indirekte: 200.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Smart Task
      Smart Task betegnelseBasis-logik
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270910
      eCl@ss 5.1.427270910
      eCl@ss 6.027270910
      eCl@ss 6.227270910
      eCl@ss 7.027270910
      eCl@ss 8.027270910
      eCl@ss 8.127270910
      eCl@ss 9.027270910
      eCl@ss 10.027270910
      eCl@ss 11.027270910
      eCl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG30A-1770I10501
    måltegning
    MLG30A-1770I10501
    Justeringsmuligheder
    MLG30A-1770I10501
    Tilslutningsmåde og -diagram Stik M12, 5/8-polet, RS-485 interface
    MLG30A-1770I10501
    Tilslutningsmåde
    MLG30A-1770I10501
    Tilslutningsskema Tilslutningsskema T-stykke
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt