Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG25N-2525E10501
1216568
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelseProNet - Advanced functionality incl. feldbus
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)25 mm, 29 mm 1) 2) 3)
      Stråleafstand25 mm
      SynkroniseringsmådeLedning
      Antal stråler102
      Overvågningshøjde2.525 mm
      Software features (default)
      Q1Tilstedeværelseskontrol
      Adresse
      Transmissionshastighed RS-485
      Driftsmåde
      Standard
      Transparent
      Modstandsdygtig over for støv og sollys
      Funktion
      Krydsstråle
      Stråleafblænding
      Highspeed Scan
      Stor målenøjagtighed
      Applikationer
      TransistorudgangObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Zonedefinition
      DatagrænsefladeObjektdetektion
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      Indeholdt i leveringen

      1 × sender

      1 × modtager

      1 x Feltbusmodul

      4/6 × QuickFix-beslag (fra 2 m overvågningshøjde 6 QuickFix-holdere)

      1 × Quickstart-vejledning

      • 1) MDO, mindst detekterbare objekt ved høj målenøjagtighed.
      • 2) MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-målenøjagtighed.
      • 3) Afhængigt af stråleafstand uden krydsstråleindstilling.
    • Mekanik/elektricitet
      LyskildeLED, Infrarødt lys
      Bølgelængde850 nm
      Forsyningsspænding UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Strømforbrug sender60,1 mA 2)
      Strømforbrug modtager140,4 mA 2)
      Strømforbrug feltbusmodul115 mA
      Rippel< 5 Vss
      Udgangsstrøm Imax.100 mA
      Udgangsbelastning, kapacitiv100 nF
      Udgangsbelastning, induktiv1 H
      Initialiseringstid< 1 s
      TransistorudgangModtakt: PNP/NPN
      Tilslutningsmåde

      M12 stik, 5-polet, 0,22 m

      Stik M12, 12-polet, 0,21 m
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
      Vægt5,349 kg
      ForrudePMMA
      OptionIngen
      UL-file-nr.NRKH.E181493 (sensor)
      • 1) Uden belastning.
      • 2) , Uden belastning ved 24 V.
      • 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
    • Ydelse
      Maksimal rækkevidde7 m 1)
      Minimal rækkevidde≥ 0 m
      Driftsområde5 m
      Reaktionstid9,2 ms 2)
      • 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
      • 2) Uden high speed.
    • Kommunikationsinterface
      EtherCAT®
      Digital udgangQ1
      Antal1
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 150.000 lx 1)

      Indirekte: 200.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ECl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG25N-2525E10501
    måltegning
    MLG25N-2525E10501
    Justeringsmuligheder
    MLG25N-2525E10501
    Tilslutningsmåde og -diagram PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP
    MLG25N-2525E10501
    Tilslutningsmåde Ethernet
    MLG25N-2525E10501
    Tilslutningsskema T-stykke
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt