Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG25A-2525I10501
1213829
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelsePro - Advanced functionality
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)25 mm, 29 mm 1) 2) 3)
      Stråleafstand25 mm
      SynkroniseringsmådeLedning
      Antal stråler102
      Overvågningshøjde2.525 mm
      Software features (default)
      Interface RS-485Systemstatus, virtuelle udgange, antal afbrudte stråler, højdemåling (sidste stråle)/LBB, højdemåling (første stråle)/FBB, udvendigt mål, indvendigt mål
      Transmissionshastighed RS-4859,6 kbit/s
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
      Highspeed Scan
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
      Strømforbrug sender60,1 mA 2)
      Strømforbrug modtager140,4 mA 2)
      Rippel< 5 Vss
      Udgangsstrøm Imax.100 mA
      Udgangsbelastning, kapacitiv100 nF
      Udgangsbelastning, induktiv1 H
      Initialiseringstid< 1 s
      TransistorudgangModtakt: PNP/NPN
      Tilslutningsmåde

      M12 stik, 5-polet, 0,22 m

      Stik M12, 8-polet, 0,27 m

      Hunstik M12, 4-polet, D-kodet, 0,19 m

      Husets materialeAluminium
      VisningLED
      KapslingsklasseIP65, IP67
      3)
      Beskyttelseskredsløb

      Polsikrede UV-tilslutninger

      Udgang Q er kortslutningssikret

      Støjimpulsundertrykkelse

      BeskyttelsesklasseIII
      Vægt5,349 kg
      ForrudePMMA
      OptionIngen
      UL-file-nr.NRKH.E181493
      • 1) Uden belastning.
      • 2) , Uden belastning ved 24 V.
      • 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
    • Ydelse
      Maksimal rækkevidde7 m 1)
      Minimal rækkevidde≥ 0 m
      Driftsområde5 m
      Reaktionstid9,2 ms 2)
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
      Seriel✔ , RS-485
      Transmissionshastighed1.2 kbit/s …921.6 kbit/s
      Indgange/udgangeRS-485 + 2 x Q (IO-Link)
      Digital udgangQ1, Q2
      Antal2
      Digital indgangIn1
      Antal1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 150.000 lx 1)

      Indirekte: 200.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Smart Task
      Smart Task betegnelseBasis-logik
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270910
      eCl@ss 5.1.427270910
      eCl@ss 6.027270910
      eCl@ss 6.227270910
      eCl@ss 7.027270910
      eCl@ss 8.027270910
      eCl@ss 8.127270910
      eCl@ss 9.027270910
      eCl@ss 10.027270910
      eCl@ss 11.027270910
      eCl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG25A-2525I10501
    måltegning
    MLG25A-2525I10501
    Justeringsmuligheder
    MLG25A-2525I10501
    Tilslutningsmåde og -diagram Stik M12, 5/8-polet, RS-485 interface
    MLG25A-2525I10501
    Tilslutningsmåde
    MLG25A-2525I10501
    Tilslutningsskema Tilslutningsskema T-stykke
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt