- Startside
- Produktportefølje
- Automationslysgitre
- Målende automationslysgitre
- MLG-2
- MLG10S-1490A10501
- Startside
- Produktportefølje
- Automationslysgitre
- Målende automationslysgitre
- MLG-2
- MLG10S-1490A10501
Målende automationslysgitre
MLG-2
MLG10S-1490A10501
1217112
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Enhedsudførelse Prime - Standard functionality Sensorprincip Sender/modtager Mindst detekterbare objekt (MDO) 14 mm 1) Stråleafstand 10 mm Antal stråler 150 Overvågningshøjde 1.490 mm Software features (default) QA1 Højdemåling (første stråle)/FBB QA2 Højdemåling (sidste stråle)/LBB Q1 Tilstedeværelseskontrol inverted — Teach — Driftsmåde Standard ✔ Funktion Krydsstråle ✔ Stråleafblænding ✔ Applikationer Transistorudgang Objektdetektion
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
Lyskilde LED, Infrarødt lys Bølgelængde 850 nm Forsyningsspænding Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Strømforbrug sender 62,5 mA 2) Strømforbrug modtager 150 mA 2) Rippel < 5 Vss Udgangsstrøm Imax. 100 mA Udgangsbelastning, kapacitiv 100 nF Udgangsbelastning, induktiv 1 H Initialiseringstid < 1 s Transistorudgang Modtakt: PNP/NPN Tilslutningsmåde M12 stik, 5-polet, 0,22 m Husets materiale Aluminium Visning LED Kapslingsklasse IP65, IP67
3)Beskyttelseskredsløb Polsikrede UV-tilslutninger
Udgang Q er kortslutningssikret
Støjimpulsundertrykkelse
Beskyttelsesklasse III Vægt 3,249 kg Forrude PMMA Option Ingen UL-file-nr. NRKH.E181493 - 1) Uden belastning.
- 2) , Uden belastning ved 24 V.
- 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
- Ydelse
Maksimal rækkevidde 7 m 1) Minimal rækkevidde ≥ 0,2 m Driftsområde 5 m Reaktionstid 17,3 ms - 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
- Kommunikationsinterface
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Transmissionshastighed 38,4 kbit/s (COM2) Maks. kabellængde 20 m Cyklustid 6 ms VendorID 26 DeviceID HEX 800067 DeviceID DEC 8388711 Procesdatalængde 6 Byte (TYPE_2_V) 1) Analog ✔ , Strøm Indgange/udgange 2 x analog + 1 x Q (IO-Link) Analog udgang (strøm) 4 mA ... 20 mA Analog udgang QA1, QA2 Antal 2 Type Strømudgang Strøm 4 mA ... 20 mA Digital udgang Q1 Antal 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Omgivelsesdata
Chokmodstand Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks
Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel
Vibrationsmodstand Sinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g Elektromagnetisk kompatibilitet EN 60947-5-2 Ufølsom for fremmedlys Direkte: 12.000 lx 1)
Indirekte: 50.000 lx 2)
Omgivelsestemperatur, drift –30 °C ... +55 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +70 °C - 1) Outdoor-modus.
- 2) Resistent mod indirekte lys.
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270910 ECl@ss 5.1.4 27270910 ECl@ss 6.0 27270910 ECl@ss 6.2 27270910 ECl@ss 7.0 27270910 ECl@ss 8.0 27270910 ECl@ss 8.1 27270910 ECl@ss 9.0 27270910 ECl@ss 10.0 27270910 ECl@ss 11.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-