Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG10N-0140E10501
1216566
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelseProNet - Advanced functionality incl. feldbus
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)10 mm, 14 mm 1) 2) 3)
      Stråleafstand10 mm
      SynkroniseringsmådeLedning
      Antal stråler15
      Overvågningshøjde140 mm
      Software features (default)
      Q1Tilstedeværelseskontrol
      Driftsmåde
      Standard
      Transparent
      Modstandsdygtig over for støv og sollys
      Funktion
      Krydsstråle
      Stråleafblænding
      Stor målenøjagtighed
      Applikationer
      TransistorudgangObject recognition/object width
      Object recognition
      Height classification
      Hole detection/hole size
      Outside dimension/inside dimension
      Object position
      Hole position
      Zonedefinition
      DatagrænsefladeObjektdetektion
      Hole detection
      Object height measurement
      Measurement of external dimension
      Measurement of inside dimension
      Measurement of object position
      Measurement of hole position
      Indeholdt i leveringen

      1 × sender

      1 × modtager

      1 x Feltbusmodul

      4/6 × QuickFix-beslag (fra 2 m overvågningshøjde 6 QuickFix-holdere)

      1 × Quickstart-vejledning

      • 1) MDO, mindst detekterbare objekt ved høj målenøjagtighed.
      • 2) MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-målenøjagtighed.
      • 3) Afhængigt af stråleafstand uden krydsstråleindstilling.
    • Mekanik/elektricitet
      LyskildeLED, Infrarødt lys
      Bølgelængde850 nm
      Forsyningsspænding UvDC 19,2 V ... 28,8 V 1)
      Strømforbrug sender55,75 mA 2)
      Strømforbrug modtager123 mA 2)
      Strømforbrug feltbusmodul115 mA
      Rippel< 5 Vss
      Udgangsstrøm Imax.100 mA
      Udgangsbelastning, kapacitiv100 nF
      Udgangsbelastning, induktiv1 H
      Initialiseringstid< 1 s
      TransistorudgangModtakt: PNP/NPN
      Tilslutningsmåde

      M12 stik, 5-polet, 0,22 m

      Stik M12, 12-polet, 0,21 m
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
      Vægt0,549 kg
      ForrudePMMA
      OptionIngen
      UL-file-nr.NRKH.E181493 (sensor)
      • 1) Uden belastning.
      • 2) , Uden belastning ved 24 V.
      • 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
    • Ydelse
      Maksimal rækkevidde7 m 1)
      Minimal rækkevidde≥ 0 m
      Driftsområde5 m
      Reaktionstid3,6 ms 2)
      • 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
      • 2) Uden high speed.
    • Kommunikationsinterface
      EtherCAT®
      Digital udgangQ1
      Antal1
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 150.000 lx 1)

      Indirekte: 200.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ECl@ss 12.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG10N-0140E10501
    måltegning
    MLG10N-0140E10501
    Justeringsmuligheder
    MLG10N-0140E10501
    Tilslutningsmåde og -diagram PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP
    MLG10N-0140E10501
    Tilslutningsmåde Ethernet
    MLG10N-0140E10501
    Tilslutningsskema T-stykke
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt