Målende automationslysgitre
MLG-2

MLG05S-0595D10501
1214821
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      EnhedsudførelsePrime - Standard functionality
      SensorprincipSender/modtager
      Mindst detekterbare objekt (MDO)9 mm 1)
      Stråleafstand5 mm
      Antal stråler120
      Overvågningshøjde595 mm
      Software features (default)
      Q1Automatisk højdeklassificering
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
      Strømforbrug sender61 mA 2)
      Strømforbrug modtager144 mA 2)
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
      Vægt1,449 kg
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
      Reaktionstid14,2 ms
      • 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
    • Kommunikationsinterface
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Transmissionshastighed38,4 kbit/s (COM2)
      Maks. kabellængde20 m
      Cyklustid6 ms
      VendorID26
      DeviceID HEX800067
      DeviceID DEC8388711
      Procesdatalængde6 Byte (TYPE_2_V) 1)
      Indgange/udgange3 x Q (IO-Link)
      Digital udgangQ1 ... Q3
      Antal3
      Digital indgangIn1
      Antal1
      • 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
    • Omgivelsesdata
      Chokmodstand

      Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

      Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

      VibrationsmodstandSinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
      Elektromagnetisk kompatibilitetEN 60947-5-2
      Ufølsom for fremmedlys

      Direkte: 12.000 lx 1)

      Indirekte: 50.000 lx 2)

      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Outdoor-modus.
      • 2) Resistent mod indirekte lys.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    MLG05S-0595D10501
    måltegning
    MLG05S-0595D10501
    Justeringsmuligheder
    MLG05S-0595D10501
    Tilslutningsmåde og -diagram Stik M12, 5-polet, transistorudgange Q
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt