- Startside
- Produktportefølje
- Automationslysgitre
- Målende automationslysgitre
- MLG-2
- MLG05A-0895I10501
- Startside
- Produktportefølje
- Automationslysgitre
- Målende automationslysgitre
- MLG-2
- MLG05A-0895I10501
Målende automationslysgitre
MLG-2
MLG05A-0895I10501
1213803
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Enhedsudførelse Pro - Advanced functionality Sensorprincip Sender/modtager Mindst detekterbare objekt (MDO) 5 mm, 9 mm 1) 2) 3) Stråleafstand 5 mm Synkroniseringsmåde Ledning Antal stråler 180 Overvågningshøjde 895 mm Software features (default) Interface RS-485 Systemstatus, virtuelle udgange, antal afbrudte stråler, højdemåling (sidste stråle)/LBB, højdemåling (første stråle)/FBB, udvendigt mål, indvendigt mål Transmissionshastighed RS-485 9,6 kbit/s Q1 Tilstedeværelseskontrol Q2 / IN Teach-indgang Teach Standard-modus Driftsmåde Standard ✔ Transparent ✔ Modstandsdygtig over for støv og sollys ✔ Funktion Krydsstråle ✔ Stråleafblænding ✔ Highspeed Scan ✔ Stor målenøjagtighed ✔ Applikationer Transistorudgang Object recognition/object width
Object recognition
Height classification
Hole detection/hole size
Outside dimension/inside dimension
Object position
Hole position
ZonedefinitionDatagrænseflade Objektdetektion
Hole detection
Object height measurement
Measurement of external dimension
Measurement of inside dimension
Measurement of object position
Measurement of hole positionIndeholdt i leveringen 1 × sender
1 × modtager
4/6 × QuickFix-beslag (fra 2 m overvågningshøjde 6 QuickFix-holdere)
1 × Quickstart-vejledning
- 1) MDO, mindst detekterbare objekt ved høj målenøjagtighed.
- 2) MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-målenøjagtighed.
- 3) Afhængigt af stråleafstand uden krydsstråleindstilling.
- Mekanik/elektricitet
Lyskilde LED, Infrarødt lys Bølgelængde 850 nm Forsyningsspænding Uv DC 19,2 V ... 28,8 V 1) Strømforbrug sender 64 mA 2) Strømforbrug modtager 156 mA 2) Rippel < 5 Vss Udgangsstrøm Imax. 100 mA Udgangsbelastning, kapacitiv 100 nF Udgangsbelastning, induktiv 1 H Initialiseringstid < 1 s Transistorudgang Modtakt: PNP/NPN Tilslutningsmåde M12 stik, 5-polet, 0,22 m
Stik M12, 8-polet, 0,27 m
Hunstik M12, 4-polet, D-kodet, 0,19 m
Husets materiale Aluminium Visning LED Kapslingsklasse IP65, IP67
3)Beskyttelseskredsløb Polsikrede UV-tilslutninger
Udgang Q er kortslutningssikret
Støjimpulsundertrykkelse
Beskyttelsesklasse III Vægt 2,049 kg Forrude PMMA Option Ingen UL-file-nr. NRKH.E181493 - 1) Uden belastning.
- 2) , Uden belastning ved 24 V.
- 3) Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.
- Ydelse
Maksimal rækkevidde 7 m 1) Minimal rækkevidde ≥ 0 m Driftsområde 5 m Reaktionstid 15,2 ms 2) - 1) Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.
- 2) Uden high speed.
- Kommunikationsinterface
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Transmissionshastighed 230,4 kbit/s (COM3) Maks. kabellængde 20 m Cyklustid 2,3 ms VendorID 26 DeviceID HEX 800068 DeviceID DEC 8388712 Procesdatalængde 32 Byte (TYPE_2_V) 1) Seriel ✔ , RS-485 Transmissionshastighed 1.2 kbit/s …921.6 kbit/s Indgange/udgange RS-485 + 2 x Q (IO-Link) Digital udgang Q1, Q2 Antal 2 Digital indgang In1 Antal 1 - 1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
- Omgivelsesdata
Chokmodstand Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks
Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel
Vibrationsmodstand Sinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g Elektromagnetisk kompatibilitet EN 60947-5-2 Ufølsom for fremmedlys Direkte: 150.000 lx 1)
Indirekte: 200.000 lx 2)
Omgivelsestemperatur, drift –30 °C ... +55 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +70 °C - 1) Outdoor-modus.
- 2) Resistent mod indirekte lys.
- Smart Task
Smart Task betegnelse Basis-logik
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270910 eCl@ss 5.1.4 27270910 eCl@ss 6.0 27270910 eCl@ss 6.2 27270910 eCl@ss 7.0 27270910 eCl@ss 8.0 27270910 eCl@ss 8.1 27270910 eCl@ss 9.0 27270910 eCl@ss 10.0 27270910 eCl@ss 11.0 27270910 eCl@ss 12.0 27270910 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-