I takt med, at et anlægs eller en maskines grad af automation stiger, øges også kabelføringen – og dermed ressourcerne til projektering, installation, idriftsættelse og vedligeholdelse. Dog ikke med MLG-2 ProNet fra SICK. Det har alle de fordele, som et målende automationslysgitter har, nu med integrerede interfaces som PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen og PROFIBUS. Takket være passende funktionsblokke kan idriftsættelsen foretages hurtigt og nemt. I konfigurationssoftwaren SOPAS er løsningerne allerede installeret. Derfor kan selv komplekse applikationer som breddemåling af objekter parametreres enkelt. Automatisk formatskift er ligeledes mulig via feltbus.