Oversigt
Maksimal præcision i målingen af banebredder
Det målende automationslysgitter MLG-2 WebChecker er baseret på etableret teknik, kombineret med det nyeste software og bruges til særdeles præcis måling af banebredder. Lysgitteret måler også store banebredder med revolutionerende målenøjagtighed. MLG-2 WebChecker detekterer op til 10 kanter eller 5 baner og kan måle dem løbende. Ved halvtransparente objekter måler lysgitteret op til 10 kundedefinerede kanter.
Overblik
- Målenøjagtighed: ± 0,3 mm
- Opløsning: 0,1 mm
- Målefelt: 3.150 mm (i trin à 150 mm)
- Reaktionstid: 32 μs (fra lysstråle til lysstråle)
- Interfaces: 3 transistorudgange, analogt interface IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® og EtherNet/IP™
- Driftsområde 2.500 mm
- Interfaceversion: 10 kanter med 5 banebredder og 5 midterpositioner