Målende automationslysgitre

Målende automationslysgitre fra SICK er ideelle til mere komplekse krav. De er modulært opbygget og giver kunden mulighed for at vælge forskellige overvågningshøjder og stråleafstande. Lysgitrene kan anvendes på steder med materialeflow på transportbånd, i automatiske lager- og hentesystemer, under ordreafvikling og på mange andre områder. Ved palledetektion kan man måle maksimumhøjden og et eventuelt overhæng. Måledataene kan videresendes til PLC’en via bussystemer.
4 træffer(e):
- Systemet kan diagnosticere sig selv
- Højopløsnings-lysgitter: Fås med en stråleafstand på 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm og 50 mm
- Funktionen “Highspeed scan” med tredobbelt scanningshastighed
- Funktionen “Transparent modus” til detektion af gennemsigtige materialer
- Krydsstråle målende, 4 x zoner målende, 2 x holdefunktioner
- Datakomprimering: Run Length Coding
- Højopløsnings-lysgitter: Fås med en stråleafstand på 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm og 50 mm
- Funktionen “Highspeed scan” med tredobbelt scanningshastighed
- Funktionen “Transparent modus” til detektion af gennemsigtige materialer
- Krydsstråle målende, 4 x zoner målende, 2 x holdefunktioner
- Kan skiftes over på højtopløsnings-analyse med en præcision på op til 2 mm
- Datakomprimering: Run Length Coding
- Højopløsnings-lysgitter: Fås med en stråleafstand på 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm og 50 mm
- Mulighed for tre push-pull-transistorudgange eller to analoge udgange
- Displayparametrering med udvalgte, forprogrammerede målefunktioner
- Overvågningshøjde op til 3,2 m
- Driftsområde op til 8,5 m
- Optisk synkronisering af sender og modtager
- Kloningfunktion via IO-Link
- Temperaturområde fra –30 °C til +55 °C
- Målenøjagtighed: 0,3 mm pr. kant
- Opløsning: 0,1 mm
- Målefelt: 3.150 mm (i trin à 150 mm)
- Reaktionstid: 32 μs
- Interfaces: 3 x Q, IO-Link, RS-485
- Driftsområde 2.500 mm
- Interfaceversion: 10 kanter med 5 banebredder og 5 midterpositioner