Det fleksible og effektive detektionssystem i en kaskade
Din fordel
Lysgittersystem, der kan udvides fleksibelt: Op til 60 sensorer kan kobles i kaskade/serie og styres centralt via FlexChain-hosten
Straks klar til brug: Sensorerne identificeres og indlæres ved et tryk på en tast
Maksimal målesikkerhed ved hjælp af sekventiel taktning af sensorerne uden gensidig påvirkning
Meget fleksibel positionering af enkeltstrålede lysbomme, refleksionslysbomme, refleksionsfotoceller og lysgittersystemer i vilkårlige afstande og positioner
Stor processtabilitet takket være omfattende diagnosefunktion
Stor fleksibilitet takket være logikkonfiguration i hosten og interfacevarianterne IO-Link, CANopen og RS-485
Det fleksible og effektive detektionssystem i en kaskade
FlexChain er som følge af den sekventielle sammenkobling af flere sensorer et fleksibelt konfigurerbart lysgitter. Lange forbindelseskabler og ressourcekrævende kabelføring er overflødig. Med et tastetryk på FlexChain Host adresseres og indlæres sensorerne automatisk. Så er systemet straks klar til idriftsættelse. Forskellige sensorteknologier kan kombineres og anordnes helt frit: Enkeltstrålede lysbomme, refleksionsfotoceller og fotoceller. Sensorernes rådata analyseres med indbyggede logikblokke via FlexChain Host eller videretransmitteres direkte via IO-Link, CANopen, RS-485 eller I/O-signaler. Under driften sørger detaljerede diagnoseinformationer for maksimal processtabilitet og målesikkerhed.
Analyse af sensordata i systemet eller direkte transmission af rådata
Processtabilitet takket være diagnosefunktion
Fordele
Enkel installation og implementering sparer tid og udgifter
Kaskade/seriekobling af enkelte sensorer sparer kabelføring og letter integrationen i det eksisterende anlæg. Sensorsystemet fås med forskellige forbindelsesled. Derfor bortfalder omkostningerne til en ekstra forbindelse for det meste – også ved komplekse anordninger. Så kan FlexChain implementeres meget hurtigt, fordi hele systemet arbejder som en enhed – der er ikke brug for ressourcekrævende forbindelser i styreenheden.
Mere effektiv integration
Omkostningsbesparende: Sensoren har et indbygget forbindelsesled. Ekstra ledninger er ikke nødvendige.
Lille ressourceforbrug: Kaskaden/seriekoblingen forenkler kabelføringen markant i forhold til punkt-til-punkt-forbindelser.
Omgående klar til drift: FlexChain hosten registrerer automatisk alle sensorer. Datatransmissionen starter ved et tryk på en knap.
Installation og implementering af FlexChain er meget nem. Med den automatiske sensorregistrering og den seriekoblede kabelføring sparer man desuden tid og omkostninger til systemintegrationen.
Større fleksibilitet ved maksimal målesikkerhed
Lysgitterets teknologi med den sekventielle taktning forhindrer, at de enkelte sensorers signaler skaber interferens. Forkerte måledata er derfor udelukkede. Det betyder, at anordninger tæt på hinanden også kan implementeres uden et stift lysgitter – og dermed bedre kan tilpasses anlæggets individuelle forhold. Desuden kan sensorteknologien vælges frit i henhold til kravene. Dermed øger FlexChain applikationens robusthed og fleksibilitet.
Mere fleksibel positionering
Maksimal målesikkerhed: Den sekventielle taktning forhindrer interferens mellem signalerne
Fri positionering ved hjælp af kabler i individuelle længder: I modsætning til traditionelle lysgitre kan strålerne positioneres fleksibelt der, hvor der er brug for dem.
FlexChain, det individuelle lysgitter: Sensorteknologien kan vælges og kombineres frit, uanset om der er tale om envejslys, en refleksionsfotocelle eller en fotocelle.
FlexChain kan tilpasses individuelt til applikationen. Systemet leverer pålidelige resultater uafhængigt af den pågældende sensoranordning eller sensorteknologi.
Komplet gennemsigtighed af system- og sensordata
FlexChain giver også fuld fleksibilitet i forbindelse med sensordata. De videretransmitteres enten direkte til styringen eller analyseres nemmest muligt i selve systemet. Derudover byder FlexChain på omfattende diagnosticeringsmuligheder – man kan til enhver tid se parametre som sensorinformationer, tilsnavsningsgrad og kommunikationens tilstand. Eftersom fejl registreres på et tidligt tidspunkt, kan man dermed effektivt forebygge driftsafbrydelser og stilstandstider.
Intelligente funktioner
Intuitiv betjening: Med SOPAS-softwaretoolet er det ganske enkelt at definere zoner, parametrere logikken og overvåge sensorer – FlexChain-hosten er nem at tilslutte via USB
Mange interfaces: Uanset om der er tale om IO-Link, CANopen, RS-485 eller konfigurerbare transistorudgange – kan indbygges i næsten alle anlæg.
Stor processikkerhed: Diagnoseparametre fra sensorer og systemet er altid til rådighed, så stilstandstider og målefejl kan undgås
Hvad enten der er tale om fleksibel datatransmission, mange interfaces eller diagnose i realtid – FlexChain kan nemt og sikkert indbygges i stort set alle miljøer