Kontakt
Feedback

Koblende automationslysgitre

Koblende lysgitre fra SICK til utallige applikationer

Koblende lysgitre fra SICK er udstyrede med forskellige teknologier og kan anvendes til adskillige formål: Registrering og tælling af uregelmæssige objekter, tilstedeværelses- og overhøjdekontrol - alt sammen under forskellige indbygnings- og omgivelsesforhold. Små stråleafstande, meget ufølsom for fremmedlys, store rækkevidder, forskellige overvågningshøjder eller meget smalle husdimensioner – de koblende lysgitre udgør den passende løsning til dit formål.

8 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 8

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie WLG
Refleksionsfotocelle til detektion af meget hurtige og gennemsigtige objekter
  • Reaktionstid 0,6 ms
  • Otte synlige sende-LED'er
  • Op til otte PNP-transistorudgange og en alarmudgang
  • Følsomhedsindstilling med potentiometer
  • Polarisationsfilter ved spejlende overflader
Produktfamilie HLG
Sikker registrering af meget små objekter med høj hastighed
  • Opløsning 2 mm
  • Reaktionstid 3 ms
  • Overvågningshøjde 50 mm
  • Synkronisering via ledning
  • PNP eller NPN med Q eller Q inverteret udgang
  • 1 x test, 1 x teach-in-indgang
  • Stik M12, 8-polet
Produktfamilie ELG
Det pålidelige lysgitter til mange standardapplikationer
  • Antal stråler op til 128
  • Forskellig stråleopløsning 10 mm / 30 mm og 60 mm
  • Stor funktionsreserve med en rækkevidde på op til 12 m
  • Potentiometer til følsomhedsindstilling
  • Ufølsomhed over for fremmedlys op til 150.000 lx
  • Robust aluminiumshus
  • PNP/NPN, relæudgang og en testindgang
  • Optisk synkronisering
Produktfamilie SLG
Pålidelig detektion ved ekstrem slank byggeform
  • Variable overvågningslængder fra 120 mm til 1.400 mm (med 160-mm-udvidelser)
  • Driftsområde 7 m
  • Reaktionstid 18 ms
  • Opløsning fra 45 mm til 25 mm
  • Kommissionering med lyse job-LED'er på sender- og modtagersiden
  • IP-65-beskyttelsesklasse
  • Ufølsom over for fremmedlys op til 150.000 lx
Produktfamilie FLG
Nem installation og idriftsættelse, mens den høje performance bevares
  • Omskiftning mellem dynamisk og statisk arbejdsprincip
  • Hus i gaffel- og rammeform, nem justering
  • Indstillelig følsomhed
  • Indstillelig tastespærre
  • Robust metalhus
  • Indstillelig impulsforlængelse
  • Omkobling mellem Q og Q inverteret
  • Meget hurtig reaktionstid
Produktfamilie FlexChain
Det fleksible og effektive detektionssystem i en kaskade
  • Meget nem kabelføring til op til 60 sensorer
  • Sekventiel taktning forhindrer gensidig påvirkning
  • Fri anordning af forskellige sensorteknologier
  • Sensorerne fås i forskellige ledningslængder
  • Analyse af sensordata i systemet eller direkte transmission af rådata
  • Processtabilitet takket være diagnosefunktion
Produktfamilie VLC100
En enkel enhed til de mest forskelligartede overvågningsområder
  • Rækkevidde op til 2,8 m
  • Opløsning fra 6 mm til 18 mm
  • Kun én enhed: Integreret sender og modtager
  • Intuitiv betjening med én knap
  • Automatisk justering
  • Synkronisering af 2 systemer
  • Enkel teach-in-procedure
Produktfamilie PLG
Enkel og smart idriftsættelse
  • 360°-synlig job-LED
  • Mulig rækkevidde op til 2 m
  • Fleksible overvågningshøjder fra 120 mm til 420 mm
  • Ufølsom for spejling og fremmedlys
  • Omskiftelig job-LED: Permanent lysende eller blinkende
  • Bekræfter optisk den korrekte adgang

Træffer 1 - 8 af 8

Opad