Fordele

God performance – fleksibel anvendelse




omgivelsesbetingelser

Føler sig hjemme i alle omgivelser
software

Intuitivt konfigurationstool SOPAS
Kommunikationsinterface

Pladsen i moderne maskindesigns er som oftest begrænset. Mange steder tæller hver millimeter, og det handler og særdeles kompakte dimensioner. Præcist de rette anvendelsesbetingelser for lysgitteret SLG-2 – den effektive løsning til klassiske detektions- og måleopgaver. SLG-2 fås i en slim- og en flat-variant og kan derfor meget nemt indbygges på forskellige steder, hvor der kun er lidt plads. Derfor er den meget fleksibel ved indbygning i maskiner.
Med FlexChain får du et lysgitter, der kan udvides fleksibelt – med op til 60 kaskade-/seriekoblede sensorer. Forskellige sensorteknologier kan kombineres og arrangeres helt frit, uanset om det drejer sig om fotocelletastere, enkeltstrålede fotoceller eller refleksionsfotoceller. Her sikrer den sekventielle takning maksimal målesikkerhed, mens diagnosefunktionen sikrer stabile processer.
Målende lysgitre er ideelle til komplekse anvendelser, fordi lysstrålerne kan analyseres enkeltvist, og detaljerede måledata kan transmitteres videre til en PLC. Modulær opbygning – så kan man vælge forskellige overvågningshøjder og stråleafstande. De bruges ved transportbånd, i automatiske lager- og søgesystemer samt i ordreekspeditionen.
Sikkerhedslysgitre sørger for større produktivitet i dine anlæg såvel som stor fleksibilitet og automation. Drag nytte af de mange effektive produkter til mange forskellige anvendelser – helt op til det højeste sikkerhedsniveau. Så dine processer forløber uden problemer.
Den velfunderede lysgitterteknik – kombineret med det nyeste software – sikrer i form af MLG-2 maksimal målenøjagtighed og et pålideligt datagrundlag i forbindelse med måling af banebredder. Også meget hurtige og gennemsigtige objekter registreres pålideligt takket være de mange funktioner.
Stor eller lille, hurtig eller langsom, skinnende, gennemsigtig eller mørk – med sin store portefølje af effektive lysgitre tilbyder SICK dig pålidelig detektion og måling af objekter, personer og køretøjer, tilstedeværelses- og overbreddekontrol. Det store antal af byggeformer og performancevarianter gør vore lysgitre til den perfekte løsning i mange forskellige applikationer.
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
13 træffer(e):
Træffer 1 - 8 af 13
Træffer 1 - 8 af 13