Array-sensorer

Større forspring linje for linje – Array-sensorer
Array-sensorer arbejder efter det aftastende princip. De ser selv ganske små kanter ved hjælp af forskelle i gråværdierne i synsfeltet. Positionering af f.eks. en papirbane ved hjælp af banekanten eller en kontrastlinje er kun en af mange anvendelser. Ligeledes kan den detektere bredder, diametre og spalter. I reflektordrift registrerer array-sensorerne selv gennemsigtige materialer.
1 træffer(e):
Større fleksibilitet og mere effektiv kommunikation
- Teach-in af udvalgte kanter er mulig
- TFT-display i fuld farveskala
- Forskellige driftsmåder til forskellige applikationer
- Core- og Prime-variant til forskellige anvendelsesområder
- Stort måleområde på op til 50 mm
- Tasteafstand på 25 mm eller 100 mm
- Gentagelsesnøjagtighed på op til 30 µm