Mini-fotoceller
W12-2 Laser
WT12L-2B550A01
1018473
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Funktionsprincip | Diffusfotocelle |
Tasteafstand maks. | 30 mm ... 200 mm 1) |
Sendestråle | | Lyskilde | Laser 2) | Lystype | Synligt rødt lys | Lyspletstørrelse (afstand) | Ø 0,2 mm (100 mm) |
|
Laseregenskaber | | Normativ reference | EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007 | Laserklasse | 2 3) |
|
LED-egenskaber | | Bølgelængde | 650 nm |
|
Indstilling | Potentiometer |
Elektriske data
Forsyningsspænding UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Rippel | < 5 Vss 2) |
Strømforbrug | 55 mA 3) |
Beskyttelsesklasse | II |
Digital udgang | | Type | PNP 4) | | NPN 5) |
|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys 4) Aktiv ved mørke 5) |
Mekaniske data
Husform | Firkantet |
Dimensioner (l x h x b) | 15 mm x 49 mm x 41,5 mm |
Tilslutning | M12 stik, 5-polet |
Materiale | | Hus | Metal | Forrude | Plast, PMMA |
|
Vægt | 130 g |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur, drift | –10 °C ... +50 °C |
Omgivelsestemperatur, lager | –25 °C ... +75 °C |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270902 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 |
eCl@ss 6.0 | 27270902 |
eCl@ss 6.2 | 27270902 |
eCl@ss 7.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.1 | 27270902 |
eCl@ss 9.0 | 27270902 |
eCl@ss 10.0 | 27270902 |
eCl@ss 11.0 | 27270902 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Tilslutningsmåde
Tilslutningsskema Cd-145
Identifikation WT12L-2
Lyspletstørrelse WT12L-2
Detekteringsafstandsdiagram WT12L-2
Justeringsmuligheder WT12L-2
Måltegning WT12L-2
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.