ANS/ANM58 PROFINET

20. maj 2025
DEN NYE GENERATION AF ABSOLUT-ENCODERE, DER SKABER STØRRE PRODUKTIVITET

Med den nye ANS/ANM58 PROFINET præsenterer SICK en generation af absolut-encodere, der er designet til, at maskiner og anlæg til stadighed er mere produktive. Det forbedrede optiske målesystem sikrer meget præcis styring af bevægelser, mens det samtidigt muliggør realtids-transmission af bevægelses- og positionsdata, korte cyklustider og taktsynkrone PROFINET IRT-processer. Den kompakte opbygning, der er best-in-class, og den store mekaniske mangfoldighed af encodere giver betragtelige fordele i forbindelse med den mekaniske indbygning i trange og krævende indbygningssituationer. Den er let at tilslutte til styringen via Siemens TIA-Portal eller SICK-Tool SOPAS. Desuden hjælper ANS/ANM58-absolut-encoderne ved hjælp af deres procesrelevante diagnosedata også med til at vedligeholde anlæggene uanset deres tilstand. Derfor dækker de industriens omfattende spektrum af krav til state-of-the-art-encodere, som blandt andet er relevante inden for emballageteknik, maskinkonstruktion og lager- og transportteknik.

I automatiske maskiner og anlæg udgør encodere grundlaget for effektiv og kontrolleret overvågning af drev og akslers bevægelser. Med produktet ANS/ANM58 lever SICK op til kundernes mange behov for roterende single- og multiturn-sensorer til positions- og hastighedsmåling og måling af strækninger. Det omfatter præcis og taktsynkroni styring af bevægelser samt korte cyklustider, pladsbesparende byggeform og mekaniske udførelser til nem integrering. Derudover lægger man større og større vægt på, at encodere kan hjælpe med overvågningen af maskiner og anlægs tilstand.

Best-in-class: En indbygningsdybde på kun 39 mm 

De nye absolut-encodere ANS/ANM58 er lavet i et pladsbesparende design og følger dermed tendensen til at lave komponenterne i miniatureformat i alle maskinkonstruktionens områder. Sensorudførelsen med radial tilslutning har med sine lige 39 mm den mindste indbygningsdybde på markedet for den type encodere – perfekt til steder, hvor der kun er lidt plads til montagen.

Omfattende mekanisk varians – egner sig til alle indbygningssituationer

Med ANS/ANM58-serien får brugerne mulighed for at konfigurere deres egne ideelle encodere. Alt efter opgaveformulering kan man vælge mellem single- og multiturn-måling med en opløsning på henholdsvis 18 bit og 34 bit. Med deres flade og smalle husdesign og de aksiale eller radiale stikvarianter lever encoderne op til særlige behov i forbindelse med indbygningsplads. Med akse ud, påsætningsakse eller gennemgående hulakse kan der vælges mellem tre måder at transmittere rotationerne. Flanger i forskellige udførelser sikrer fleksibilitet under montagen. Dermed byder den nye generation af encodere på optimale løsninger til mange forskellige behov.

Datakommunikation via PROFINET IRT: Transmission i realtid sikrer stor produktivitet

PROFINET har etableret sig som en verdensomspændende feltbusstandard til industriel automatisering på tværs af brancherne. Med PROFINET-interfacet med ANS/ANM58- absolut-encodernes profil i version 4.2 kan processer kan der udføres taktsynkrone processer, og cyklustider kan reduceres, via IRT-funktionen (Isochronous Real Time), så produktiviteten øges. De præcise data for positions-, hastigheds- og strækningsmåling, som genereres af encoderne med det nye, højtopløsende Opto-ASIC fra SICK letter planlægningen og realiseringen af drev og akslers kontrollerede bevægelser. Desuden gør de det lettere at tilpasse processerne præcist, især ved komplekse anlæg. Dermed yder de nye encodere fra SICK et væsentligt bidrag til at øge maskinernes produktivitet.

Enkel og intuitiv indbygning og parametrering

Absolut-encoderne ANS/ANM58 baseres på en veletableret industriel Ethernet-standard, der også giver mulighed for nem indbygning af sensorer i styringer og netværk via engineering tools som Siemens TIA-portal. Ved hjælp af den Ux-venlige konfigurationssoftware SICK SOPAS ET kan sensorerne tilpasses individuelt og intuitivt til de pågældende applikationer.

Hjælp til overvågning af maskiners tilstand

Formålet med tilstandsafhængig vedligeholdelse af anlæg er at reducere og forhindre uplanlagte stilstandstider. ANS/ANM58-encoderne giver adgang til forskellige procesrelevante diagnosedata til rådighed til formålet, bl.a. temperatur, hastighed og forskellige tællefunktioner og tidsregistreringer. Derudover kan man på basis af disse diagnosedata konfigurere applikationsspecifikke grænseværdier, som man bl.a. kan etablere advarselstærskler for målrettede vedligeholdelses- og servicetiltag. Så kan man overvåge processernes performance forhindre uplanlagte maskinafbrydelser og øge anlæggenes produktivitet.

Udviklet til emballeringsteknik, maskinkonstruktion og lager- og transportteknik

Mange applikationer er baseret på præcise bevægelser af drev og aksler – og forudsætter derfor sikre processer, præcise positions-, stræknings, hastigheds- og accelerationsdata. ANS/ANM58-generationen af absolut-encodere leverer disse data, f.eks. til synkronisering af processer i emballeringsbranchen, til gentagelsesnøjagtig registrering af positioner og måling af bevægelser til præcis maskin- og anlægsstyring i maskinkonstruktionen og til effektiv automatisering af transport- og håndteringsprocesser i lager- og transportteknikken. 

 

SICK er en af verdens førende udbydere af løsninger til sensorbaserede applikationer til brug i industrien. SICK blev grundlagt af Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick i 1946 og har sit hovedsæde i Waldkirch i Breisgau-regionen ved Freiburg og er blandt de teknologisk og markedsmæssigt førende virksomheder. Med sine 63 datterselskaber og aktiebesiddelser samt talrige agenturer er virksomheden repræsenteret verden over. SICK har mere end 10.000 medarbejdere verden over, og koncernen nåede i regnskabsåret 2024 op på en omsætning på ca. 2,1 milliarder euro. Du finder yderligere informationer om SICK online på www.sick.com.

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.