Process solutions

Fremtidsorienterede løsninger til procesmåleteknikken
Afhængigt af de pågældende produktionsmetoder adskiller industrielle processer og anlæg – dermed også måleopgaver og procesbetingede krav – sig i høj grad fra hinanden. SICK leverer løsninger og komplette systemer, der er baseret på omfattende erfaringer inden for procesmåleteknikken.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter
- Simultan måling af op til 6 komponenter plus O2
- Overvågning af målegasflow og -tryk
- Systemkomponenter med en temperatur på op til 200 °C
- Automatisk skift af målested til op til 3 målesteder (valgfrit)
- Automatisk justering af nul- og referencepunkt
- Integreret justeringsanordning uden kontrolgas (valgfri)
- Udvidet betjening via PC og software SOPAS ET
- Fleksibelt I/O-modulsystem
Stands den korrosive tæring af kedelvæggen
- Op til 40 prober, der hver har en CO-og O2-sensor til montage direkte på kedelvæggen
- Op til 40 tilslutningsenheder til trykluft, energiforsyning og databus
- En masterenhed med feltbusinterface (modbus) til styreteknikken
- Software MEPA-GM960 til grafisk visning af måleværdier, processtyring, datalagring og -kommunikation