CEMS-løsninger
MCS200HW

Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning

Din fordel

  • Pålidelige måleresultater, også ved vandopløselige gaskomponenter
  • Der er kun brug for en enkelt analysator til simultan overvågning af op til 12 gaskomponenter
  • Sammensætningen af målekomponenterne er fleksibel og kan udvides
  • Bekvem opgaverelateret betjening
  • Fjernadgang uden ekstra software
  • Stor driftssikkerhed takket være den certificerede interne driftsovervågning (QAL3) uden kontrolgasser
  • Lave serviceomkostninger på grund af det lave ressourceforbrug til vedligeholdelse
  • Datatransmission er mulig via et enkelt interface

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

Oversigt

Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning

MCS200HW er et flerkomponent-analysesystem til kontinuerlig overvågning af op til 10 IR-målekomponenter i røggasser i industrielle forbrændingsanlæg. MCS200HW arbejder varm-ekstraktivt: Alle dele, der kommer i kontakt med mediet – fra gasudtagningsprobe til kuvette – er opvarmet til over dugpunktet og dermed beskyttet mod korrosion.

En indbygget lambdaprobe måler desuden iltindholdet. Der kan valgfrit suppleres med en TOC-måling via en indbygget GMS811 FIDORi. Den interne referencepunktkontrol gør hurtig kontrol af måleværdierne mulig uden kontrolgasser. Med webdisplayet i de opgaveassistenter, der er defineret i softwaren, er betjeningen meget enkel.

Overblik
  • Måling af op til 10 IR-komponenter plus O2 og TOC
  • Varm-ekstraktiv måleteknik
  • Slitagefri gastransport med ejektorpumpe
  • Referencepunktkontrol med interne justeringsfiltre
  • Certificeret digitalt Modbus®-interface
  • Webserver til platformsuafhængig enhedsstyring
  • Anvendelse af tørre kontrolgasser ved HCl og NH3

 

Tilbehør

Reservedele

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 
  • System MCS200HW

    System MCS200HW

    MålestørrelserCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Duelighedstestede målestørrelserCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    MåleprincipperInterferensfilterkorrelation, Gasfilterkorrelation
    Målestrækning
    8,48 m
    Gasflow
    200 l/h ... 400 l/h
    Måleområder
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Certificerede måleområder
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 200 s
    Præcision
    ≤ 2 %
    I forhold til måleområdets slutværdi
    Følsomhedsdrift
    ≤ 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi
    Nulpunktsdrift
    < 3 %: for måleområdets slutværdi pr. vedligeholdelsesinterval
    Referencepunktsdrift
    < 3 %: for måleområdets slutværdi pr. vedligeholdelsesinterval
    Dokumentationsgrænse
    ≤ 2 %: i forhold til måleområdets slutværdi
    TOC-måling0,05 mg/m³
    Sammenligningsnøjagtighed
    ≤ 3,3 %: i forhold til måleområdets slutværdi
    O2-måling≤ 0,2 Vol.-%
    Måleusikkerhed
    ≤ 2 %
    Af slutværdien for måleområdet
    Procestemperatur
    ≤ +1.300 °C
    Målegastemperatur
    Indgang analysesystem≤ +200 °C
    Procestryk
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Procesgasfugtighed
    ≤ 40 Vol.-%
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +40 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgivelsestryk
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 90 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Analoge udgange0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Antallet afhænger af systemkonfigurationen
    Analoge indgange0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Antallet afhænger af systemkonfigurationen; galvanisk adskilt
    Transistorudgange48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Antallet afhænger af systemkonfigurationen; galvanisk adskilt
    Digitalindgange3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Antallet afhænger af systemkonfigurationen
    Modbus✔ , ✔
    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    BemærkningOption
    Ethernet
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    InputTouchskærm
    BetjeningVia LC-display eller software SOPAS ET, flere betjeningsniveauer, adgangskodebeskyttet
    MenusprogTysk, Engelsk
    Dimensioner (l x h x b)
    Analyseskab808 mm x 2.208 mm x 623 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Montageplade699 mm x 1.896 mm x 334 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    AnalyseskabCa. 250 kg
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571, PTFE, Aluminium, overfladebehandlet
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    EffektforbrugAnalysator: ≤ 1.000 VA
    Målegasledning, opvarmet: ≤ 95 VA/m
    Gasudtagningsenhed: ≤ 450 VA
    Opvarmet gasudtagningsrør: ≤ 450 VA
    Hjælpestoffer
    Instrumentluft (nulgaskvalitet)≤ 350 l/h
    6 ... 7 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –30 °C
    Instrumentluft (drivmiddel til ejektor)≤ 1.300 l/h
    6 ... 7 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –30 °C
    Referencegas≤ 350 l/h
    Maks. 4 bar, referencegassen skal opfylde kravene i de retningslinjer og normer, der skal anvendes
    Målegastilslutninger
    MålegasindgangKlemringforskruning til 6 mm rør
    Hjælpegastilslutninger
    Drivmiddel til ejektorDN 6/8
    ReferencegasKlemringforskruning til 6 mm rør
    Udgang til udstødningDN 8/10
    KorrekturfunktionerDriftskorrektion og optisk kontrolfunktion ved hjælp af justeringskuvette
    KontrolfunktionerAutomatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt
    Systemkomponenter

    Gasudtagningsenhed

    Målegasledning

    Analyseskab

    ValgmulighederGMS811 FIDORi
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads