CEMS-løsninger

Skræddersyet til emissionsmålinger
CEMS-løsninger fra SICK er analyseløsninger, der er udviklet specielt til emissionsmålinger i kraftværker, industrielle anlæg eller på skibe. CEMS-løsninger muliggør måling af skadelige stoffer og referenceværdier såvel som datateknisk behandling af resultaterne i henhold til de relevante nationale og internationale love.
Filtrer efter:
11 træffer(e):
Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning
- Måling af op til 10 IR-komponenter plus O2 og TOC
- Varm-ekstraktiv måleteknik
- Slitagefri gastransport med ejektorpumpe
- Referencepunktkontrol med interne justeringsfiltre
- Certificeret digitalt Modbus®-interface
- Webserver til platformsuafhængig enhedsstyring
- Anvendelse af tørre kontrolgasser ved HCl og NH3
Med sikkerhed på rette kurs
- Pålideligt design og stor målenøjagtighed
- Typegodkendt af flere klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
- Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
- Op til 5 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, NO, NO2 og O2
Alt under kontrol med gennemprøvet, førsteklasses teknologi
- Mindste egnethedstestede HF-måleområde: 0 ... 3 mg/m³
- Automatisk sammenligning af spektre AutoVAL sikrer pålidelige måleværdier
- Betjening via touch-skærm
- Målegastransport med ejektor uden bevægelige dele
- Egnethedstestet i henhold til EN15267
- Fjernstyring og fjerndiagnose via software SOPAS ET
- Automatisk justering af analysatoren
- Automatisk returskyl og filterrensning af udtagningsenheden
Med sikkerhed på rette kurs
- Pålideligt design og stor målenøjagtighed
- Typegodkendt af kendte klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
- Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
- Op til 8 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O og O2
Overskueligt og omkostningsbesparende administration af emissionsdata
- Bus-kompatibel dataregistrering af måleenheder og anlæg
- Konform analyse i henhold til IED-direktiv, EN 14181 QAL2 og valgfrit QAL3 (CUSUM)
- Sikker lagring med automatisk backup
- Ergonomisk visning til løbende kontrol af analyseregler og enhedernes tilstand
- Hurtig datatransmission til anlæggets styring i 5-sekunders-cyklus
Måling af drivhusgasser i stedet for beregning
- In-situ-løsning til måling af CO2- og N2O-emissioner
- Direkte måling – også ved skiftende brændstoffer og kombifyringsanlæg
- Måling uden omregning fra tør til fugtig tilstand
- Koncentrationen af drivhusgasser vises direkte på styreenheden
Gennemprøvet og pålidelig styring af emissionsdata
- Analyse ifølge 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV og TA Luft
- Analog og digital dataregistrering med lagring i 5-s/1-min-cyklus samt automatisk backup
- Fordelt visualisering, betjening i netværk og automatisk varsel pr. e-mail
- Fleksibel datapræsentation, også i procesbilleder
- Analog og digital datatransmission til kundens system i 5-s/1-min-cyklus
- Optegnelse af QAL3-cyklusser
Kombineret måling af støv, volumenflow, tryk og temperatur
- Mekanisk justering er ikke nødvendig
- Selvtest ved hjælp af automatisk kontrolcyklus
- Nem parameteropsætning og betjening via bekvemt software
- Til gastemperaturer på op til 200 °C
- Til skorstene med en indvendig diameter fra og med 0,7 m
Emissions- og rågasovervågning baseret på varmmåleteknik
- Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
- En ekstra iltanalysator og analysator til total kulstof kan tilvælges
- Samtlige gasveje er opvarmede
- Kontrolgasopgave ved gasudtagningsproben eller ved analysatoren
- Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
- Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekter
- Automatisk målestedsskift
Emissionsovervågning af meget små måleområder – også til HCl
- Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
- En ekstra iltsensor kan tilvælges
- Integreret permeationstørrer
- Kontrolgasopgave ved gasudtagningsproben eller ved analysatoren
- Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
- Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekter
- Automatisk målestedsskift
Emissionsovervågning af meget små måleområder
- Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
- En ekstra iltsensor kan tilvælges
- Integreret gaskøler
- Kontrolgasopgave ved en gasudtagningsprobe eller ved analysatoren
- Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
- Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekten
- Automatisk målestedsskift