Den intelligente ultralyds-allrounder med det fleksible design
UC40 er en kompakt ultralydssensor til mellemlange afstande, som præcist registrerer afstanden til et objekt, objektets tilstedeværelse og position – uanset materialets farve og omgivende lys. Dermed egner den sig også til niveaukontrol og kollisionsafværgelse. Takket være det bekvemme push-lock-montagekoncept og de integrerede analoge og digitale interfaces med IO-Link er UC40 hurtig at installere og kan anvendes universelt. Et drejeligt sensorhoved gør det nemmer at justere den, mens IO-Link og teach-in-knapper gør parametreringen hurtigere. Lydbjælken kan tilpasses variabelt til de behov, der er på stedet. Interferenssignaler er lette at afblænde. Det øger performancen og sikrer pålidelig objektdetektion.
Overblik
Måleområde på op til 5.000 mm
Lydbjælke, der kan tilpasses individuelt og med funktionen afblænding af interferensekko
Digital push-pull-udgang med IO-Link og analog udgang
Teach-in-knapper og statusgenkendelse med 4 LED’er
Drejeligt sensorhoved og push-pull-montagekoncept
Integreret temperaturkompensation
Diagnosefunktioner via IO-Link
Fordele
Push-lock-and-play
Nemmere bliver det næppe: UC40 er fast indbygget i en håndevending takket være det intuitive push-lock-montagekoncept. Gennemprøvede fabriksindstillinger, der sikrer driften i mange standardapplikationer, hurtig teach-in af sensoren samt prædefineret set-up af lydbjælker er tre væsentlige funktioner, der sikrer problemfri indbygning i stil med plug-and-play. Takket være en det kompakte husdesign, som er afprøvet på markedet, og et drejeligt sensorhoved er UC40 også perfekt på steder, hvor der kun er lidt plads til indbygningen.
Kompakt kraftkarl State-of-the-art-teknologien, som UC40 er baseret på, sikrer stor performance ved afstande på op til 5.000 mm – på trods af den meget kompakte opbygning.Tryk, drej, start Det praktiske push-lock-montagekoncept gør installationen hurtigere og sparer dermed rede penge sensor efter sensor.Inklusive ufølsomhed over for varme
Afstandsmålingen via ultralyd er temperaturafhængig. For at den alligevel skal kunne levere pålidelige data til enhver tid, er UC40 udstyret med indbygget temperaturkompensation. Samtidigt registreres omgivelsestemperaturen løbende, og beregningen af måleværdien tilpasses automatisk.
Ekstra komfort: På grund af den nemme montage og de i praksis afprøvede fabriksindstillinger er den kompakte UC40 hurtigt indbygget i anlægget.
Når kraftig ydelse bliver helt fleksibel
Alle applikationer har deres særheder. Godt, hvis en sensor individuelt kan tilpasses til det. UC40 har tre prædefinerede lydbjælkeindstillinger, som man optimerer den pågældende applikations ydelse med. Hertil kommer en funktion til afblænding af interferensekko, som kan indstilles. Den fjerner effektivt uønskede områder og sikrer et stabilt signal. En følsomhedshysterese, der kan vælges, stabiliserer desuden signalet, når objektet kommer ind fra siden af. Om alt forløber planmæssigt, kan kontrolleres på stedet i en brøkdel af et sekund med de 4 status-LED’er.
Kan indlæres overalt og til enhver tid UC40 kan indlæres ganske fleksibelt. Lokalt via teach-in-knapper på sensoren eller på afstand via ledning og IO-Link. Den helt særlige funktion til at sikre mere effektiv udnyttelse af tiden: Synkroniserede enheder kan parametreres sammen.Lynhurtig parametrering, diagnose i realtid
Med den nyeste version af vores konfigurations- og visualiseringssoftware SOPAS kan sensoren tilpasses helt præcist.
Desuden skan signalkvaliteten overvåges via IO-Link, mens driften er i gang. Hvis signalstyrken falder, kan man hurtigt finde årsagen og afhjælpe den, før det får dyre konsekvenser for anlæggets driftssikkerhed.
Færre varianter, flere muligheder
Uanset om det sker med en push-pull-udgang til IO-Link eller som en variant med en ekstra signaludgang, der kan anvendes som en analog strøm-/spændings- eller ekstra push-pull-udgang, så sikrer det slanke interfacekoncept større fleksibilitet og sænker ydermere omkostningerne til lagerføring.
En ultralydssensor, der tilpasser sig: Stort set alle mid-range-applikationer fra 65 mm til 5.000 mm kan uden problemer udstyres med en UC40 – takket være de mange parametreringsmuligheder og dens ufølsomhed over for interferenssignaler.
Allrounderen til afstandsmåling
Fra produktion til logistik – UC40 sikrer pålidelig afstandsmåling i en bred vifte af applikationer. Som allrounder anvendes den til positionsregistrering, tilstedeværelseskontrol, niveaumåling og detektion af faste, pulverformede og flydende medier. Selv krævende forhold påvirker ikke dens præstationer. Det robuste husdesign med tæthedsgrad/kapsling IP65/67 gør sensoren ufølsom over for støv, snavs og tåge. Takket være den effektive ultralydsteknologi forbliver målekvaliteten konstant høj – uanset materialefarve, glans, transparens og omgivende lys.
Emballeringsmaskiner UC40 detekterer pålideligt og uafhængigt af omgivende lys, når der befinder sig et objekt i maskinen samt objektets afstand til sensoren.Transportsystemer
Uanset om det sner eller solen skinner, om der er støv eller tåge – afstandsmåleren leverer præcise måledata både inde og ude. Det muliggøres med kombinationen af et robust hus og en teknologi, der minimerer interferens, inklusive indbygget temperaturkompensation.
Mobile maskiner
I autonome transportkøretøjer måler UC40 særligt pålideligt afstanden til andre objekter og genererer således løbende aktuelle data til kollisionsafværgelse.
Pålidelige afstandsværdier ved alle slags vejrforhold: Takket være moderne ultralydsteknologi genererer UC40 også pålidelige data under krævende forhold. Det gør den til en allrounder og en sensor, man vælger, når der er behov for mere end bare standard.