- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Ultralydssensorer
- UC4
- UC4-13341S01
- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Ultralydssensorer
- UC4
- UC4-13341S01
Ultralydssensorer
UC4
UC4-13341S01
6049509
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding Uv DC 15 V ... 30 V 1) Effektforbrug ≤ 0,9 W 2) Initialiseringstid < 300 ms Byggeform Firkantet Husets materiale Plast (ABS)
Ultralydsomskifter: Polyuretanskum, epoxidharpiks med glasindhold
Tilslutningsmåde Stik, M8, 3-polet Visning 2 x LED Vægt 10 g Sendeudgang Lige Dimensioner (l x h x b) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Kapslingsklasse IP65 / IP67 Beskyttelsesklasse III - 1) Grænseværdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
- 2) Uden belastning.
- Ydelse
Driftsområdebredde, grænserækkevidde 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Måleobjekt Naturlige objekter Opløsning ≥ 0,1 mm Gentagelsesnøjagtighed ± 0,15 % 2) Præcision ± 1 % 3) Reaktionstid 10 ms Skiftefrekvens 100 Hz Udgangstid 5 ms Ultralydsfrekvens (typisk) 380 kHz Detektionsområde (typisk) Se diagrammer Tillægsfunktion Indstillelige driftsmodi: Detekteringspunkt (DtO) / detekteringsvindue/baggrund (ObSB), digital udgang, der kan indlæres, digital udgang, der kan inverteres, Teach-in-knap/knapper (kan deaktiveres), Reset af fabriksindstillingerne
4)- 1) Teach-in fra og med 21 mm.
- 2) I relation til den aktuelle måleværdi, minimal værdi ≥ opløsning.
- 3) I relation til den aktuelle måleværdi.
- 4) Funktionerne kan variere alt efter sensorvariant.
- Grænseflader
Digital udgang Antal 1 1) Type PNP Maks. udgangsstrøm IA ≤ 200 mA Hysterese 2 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Omgivelsesdata
Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +70 °C 1) Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +85 °C Temperaturdrift 0,17 % / K 2) - 1) Ved driftstemperaturer > 50 °C skal UC4'en monteres med bagsiden i et beslag.
- 2) I relation til den aktuelle måleværdi.
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-