Nem integration, selv hvor pladsen er meget trang, takket være huset i miniaturestørrelse
Teach-in-taste til hurtig og nem idriftsættelse
Integreret temperaturkompensationsfunktion sikrer konstant stor målenøjagtighed og optimal proceskvalitet
Stor fleksibilitet gennem forskellige koblingsmodi sikrer en optimal løsning til applikationen og øger dermed driftssikkerheden og produktiviteten
Den totale mekaniske kompatibilitet med de optiske fotoceller gør det muligt at anvende den teknologi, der passer til applikationen, helt uden ændringer af anlægget
Pålidelig måling ved snavs, støv, fugt og tåge takket være ultralydsteknologiens ufølsomhed
Sensorerne i UC4-produktfamilien kombinerer den nyeste ultralydsteknologi med et meget lille hus. Den pålidelige anvendelse, selv under vanskelige arbejdsforhold, gør UC4 til en all-rounder i miniformat til de mest krævende opgaver, f.eks. overalt hvor der er tale om detektion af gennemsigtige objekter eller niveaukontrol af væsker og bulkmaterialer. Også når der stilles store krav til baggrundsafblændingen eller tolerancen over for snavs, er UC4 med transistorudgang, analog udgang eller push-pull-udgang med IO-Link det rette valg. Varianter med større skiftefrekvens supplerer porteføljen af hurtige applikationer optimalt.
Overblik
Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
Ultralydsteknologi i et lille hus
Detektion, måling og positionering med ultralydsteknologi
Varianter med digital udgang PNP/NPN, analog udgang eller modtakts-udgang med IO-Link
Teach-in-knap
Præcis baggrundsafblænding
Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
Fordele
Til stort set alle anvendelser, uafhængigt af farve, glans og gennemsigtighed
På mange forskellige anvendelsesområder måler ultralydssensorer fra SICK på farvede, skinnende og gennemsigtige overflader, hvilket især er krævende for optiske sensorer. Måleresultatet påvirkes stort set heller ikke af vanskelige omgivelsesforhold som støv, snavs eller tåge. Det store detekteringsområde tillader desuden overvågning et stort felt med en enkelt sensor – og det gælder måleområder fra 13 mm til 8 m. Uanset hvor: Du finder ultralydssensorer fra SICK i alle brancher. Den omfattende produktportefølje giver dig en bred vifte af løsninger til din applikation. Overbevis dig selv.
Lær mere om ultralydssensorernes funktionsprincip.
(Lyd)-time-of-flight-måling
Sensoren udsender en lydpuls, der reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den tid, som pulsen skal bruge for at komme fra sensoren til objektet og tilbage igen, måles, analyseres og konverteres til afstand efter følgende formel.
Afstand = lydhastighed x lydens totale løbetid (t2) / 2
Ultralydssensorers rækkevidder Generelt gælder det for ultralydssensorer, at jo mindre lyd, det objekt, der skal måles på, absorberer, desto større er den mulige rækkevidde. Driftsområdet afgør, op til hvilken afstand man kan måle på almindelige objekter med tilstrækkelig funktionsreserve. Under ideelle forhold kan sensoren endda anvendes op til dens grænserækkevidde. Koblingsfelter bruges til perfekt evaluering af applikationskapaciteten. Den mørkeblå flade i disse koblingsfelter viser et eksempel på sensorens arbejdsområde ved detektion af en rund stav. Den lyseblå flade viser det maksimale detekteringsområde (grænserækkevidde), der under ideelle forhold skal nås ved let detekterbare objekter – her et eksempel på en justeret plade. Området mellem sensor og måleobjekt bør holdes frit, så utilsigtet detektion af objekter i omgivelserne undgås. Et objekts detekterbarhed og detekteringsområde afhænger af objektets reflekterende egenskaber, størrelse og orientering. Afhængigt af applikationen kan sensoren også detektere meget små objekter som for eksempel en metaltråd.
Applikationer i fokus
Ultralydssensorer er virkelige allroundere. Uanset om der er tale om positionsregistrering, afstandsmåling eller detektion af faste, pulverformede eller flydende medier – ultralydssensorer fra SICK beviser deres pålidelighed og præcision i næsten alle anvendelsesområder. Uanset branche, uanset applikation.
SICKs ultralydssensorer viser deres fordele gennem berøringsløs detektion af objekter i alle mulige applikationer. Allround-talenterne mestrer pålideligt og præcist alle krav til dine processers automatisering.
IO-Link
Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet. Smart Sensors med IO-Link genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser.
Et overblik over dine fordele
Sensortilslutning på feltbusniveau sikrer gennemgående kommunikation, der øger anlæggets produktivitet
Nem udskiftning af enheder med automatisk parameteropsætning øger maskinernes driftssikkerhed
Signaltransmission uden forstyrrelser øger anlæggets driftssikkerhed
Automatisk indstilling af sensoren i henhold til produktionsprocessen øger applikationens fleksibilitet
Lille ressourceforbrug til kabelføring og anvendelse af uskærmede ledninger sænker projektudgifterne
Visualisering ved PC’en viser sensorens funktioner på en overskuelig måde, så applikationen kan realiseres optimalt
Mange forskellige diagnosemuligheder, heriblandt aftagende signalstyrke, forhindrer stilstandstider og gør det muligt at planlægge dem
Automatisk E-stykliste via enheds-ID gør det nemmere at udarbejde dokumentation og reducerer de dermed forbundne ressourcer
Indhent råd fra din kontaktperson hos SICK, eller klik på her.
IO-Link løser problemet med den “sidste meter” ved hjælp af integration af sensorer i det samlede automationsnetværk. Det åbner op for nye approach til at øge fleksibiliteten, pålideligheden og effektiviteten og gør det muligt at reducere omkostningerne til anlægget.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.