Ultralydssensorer
UC30 / UC30-2

UC30-215163
6054716
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding UvDC 9 V ... 30 V 1) 2)
      Effektforbrug≤ 1,2 W 3)
      Initialiseringstid< 450 ms 4)
      ByggeformFirkantet
      Husets materiale

      Plast (PBT/PET)

      Ultralydsomskifter: Polyuretanskum, epoxidharpiks med glasindhold

      TilslutningsmådeStik, M12, 5-polet
      Visning2 x LED
      Vægt240 g
      SendeudgangLige
      Dimensioner (l x h x b)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      KapslingsklasseIP65 / IP67
      BeskyttelsesklasseIII
      • 1) Grænseværdier, polsikrede. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A, klasse 2.
      • 2) 15 V ... 30 V ved brug af den analoge spændingsudgang.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Den efterfølgende udglatning af det analoge signal kan - alt efter applikation - forlænge initialiseringstiden med op til 200%.
    • Ydelse
      Driftsområdebredde, grænserækkevidde600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      MåleobjektNaturlige objekter
      Opløsning≥ 0,18 mm
      Gentagelsesnøjagtighed± 0,15 % 1)
      Præcision± 1 % 2) 3)
      Temperaturkompensation
      Reaktionstid240 ms 4)
      Udgangstid60 ms
      Ultralydsfrekvens (typisk)80 kHz
      Detektionsområde (typisk)Se diagrammer
      TillægsfunktionAnalog udgang, der kan indlæres, parametrerbar analog udgang, inverterbar analog udgang, synkronisering af op til 50 sensorer, Multiplexing: Ingen gensidig påvirkning af op til 50 sensorer, indstillelige målefiltre: Måleværdifilter/filterstyrke/forgrundsafblænding/detektionsområde/følsomhed og lydbjælke, Reset af fabriksindstillingerne
      • 1) I relation til den aktuelle måleværdi, minimal værdi ≥ opløsning.
      • 2) I relation til den aktuelle måleværdi.
      • 3) Temperaturkompensationsfunktionen kan slukkes, ikke temperaturkompenseret: 0,17% / K.
      • 4) Den efterfølgende udglatning af det analoge signal kan - alt efter applikation - forlænge reaktionstiden med op til 200%.
    • Grænseflader
      Analog udgang
      Antal1
      TypeStrømudgang / Spændingsudgang
      FunktionAutomatisk skift mellem strøm- og spændingsudgang, afhængigt af belastningen
      Strøm4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
      Spænding0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Opløsning12 bit
      Multifunktionsindgang (MF)1 x MF
      • 1) Ved 4 mA ... 20 mA og Uv ≤ 20 V maks. belastning ≤ 100 Ω.
    • Omgivelsesdata
      Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Tekniske tegninger

    UC30-215163
    Måltegning UC30-215
    UC30-215163
    Tilslutningsmåde
    UC30-215163
    Tilslutningsskema
    UC30-215163
    Justeringsmuligheder
    UC30-215163
    Detektionsområde UM30-215, UC30-215
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt