- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Ultralydssensorer
- UC30
- UC30-215162
- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Ultralydssensorer
- UC30
- UC30-215162
Ultralydssensorer
UC30 / UC30-2
UC30-215162
6054715
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding Uv DC 9 V ... 30 V 1) Effektforbrug ≤ 1,2 W 2) Initialiseringstid < 450 ms Byggeform Firkantet Husets materiale Plast (PBT/PET)
Ultralydsomskifter: Polyuretanskum, epoxidharpiks med glasindhold
Tilslutningsmåde Stik, M12, 5-polet Visning 2 x LED Vægt 240 g Sendeudgang Lige Dimensioner (l x h x b) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Kapslingsklasse IP65 / IP67 Beskyttelsesklasse III - 1) Grænseværdier, polsikrede. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A, klasse 2.
- 2) Uden belastning.
- Ydelse
Driftsområdebredde, grænserækkevidde 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Måleobjekt Naturlige objekter Opløsning ≥ 0,18 mm Gentagelsesnøjagtighed ± 0,15 % 1) Præcision ± 1 % 2) 3) Temperaturkompensation ✔ Reaktionstid 240 ms Skiftefrekvens 3 Hz Udgangstid 60 ms Ultralydsfrekvens (typisk) 80 kHz Detektionsområde (typisk) Se diagrammer Tillægsfunktion Indstillelige driftsmodi: Detekteringspunkt (DtO) / detekteringsvindue/baggrund (ObSB), digital udgang, der kan indlæres, digital udgang, der kan parametreres, digital udgang, der kan inverteres, indstillelig indkoblingsforsinkelse digital udgang, synkronisering af op til 50 sensorer, Multiplexing: Ingen gensidig påvirkning af op til 50 sensorer, indstillelige målefiltre: Måleværdifilter/filterstyrke/forgrundsafblænding/detektionsområde/følsomhed og lydbjælke, Reset af fabriksindstillingerne - 1) I relation til den aktuelle måleværdi, minimal værdi ≥ opløsning.
- 2) I relation til den aktuelle måleværdi.
- 3) Temperaturkompensationsfunktionen kan slukkes, ikke temperaturkompenseret: 0,17% / K.
- Grænseflader
Digital udgang Antal 2 1) Type PNP Maks. udgangsstrøm IA ≤ 200 mA Multifunktionsindgang (MF) 1 x MF Hysterese 100 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Omgivelsesdata
Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +70 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +85 °C
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-